??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc275_1t48l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC275-1T48L
PN
Part Number
ABC275-1T48L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 48VDC, 5.2A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
275 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
5,2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C