??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc300_1t30g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC300-1T30G
PN
Part Number
ABC300-1T30G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 30VDC, 10.83A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
30 VDC
OC
Output Current
10,83 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C