??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc40_1012g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC40-1012G
PN
Part Number
ABC40-1012G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 12VDC, 3.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
3,5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C