??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc400_1024g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC400-1024G
PN
Part Number
ABC400-1024G
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 17A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
17 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C