??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc60_1024g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC60-1024G
PN
Part Number
ABC60-1024G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 60W, Output 24VDC, 2.7A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
60 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2,7 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C