??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc75_1t24l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC75-1T24L
PN
Part Number
ABC75-1T24L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 24VDC, 3.12A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
75 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
3,12 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C