??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abe1000_1t30 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABE1000-1T30
PN
Part Number
ABE1000-1T30
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 30VDC, 33.33A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, Fan Cooled
POWER
Power
1000 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
30 VDC
OC
Output Current
33,33 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C