??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abe1000_1t58 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABE1000-1T58
PN
Part Number
ABE1000-1T58
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 58VDC, 17.24A, Input 85-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant, Fan Cooled
POWER
Power
1000 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
17,24 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C