??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Abgesetzte Backe - -
Stückliste
270972
BEST
Bestellnummer
270972
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
25 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Backe
B
Breite
25 mm
B1
Abstand
15 mm
H
Höhe
10.3 mm
H1
Höhe
5 mm
H2
Höhe
1.8 mm
L
Länge
4.5 mm
L1
Breite
1.3 mm
BESCH
Beschreibung
Absatzhöhe 1,8 mm. Absatzlänge 1,3 mm
BS
Beschreibung
Infotext