??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Abgesetzte Backe - -
Stückliste
27862
BEST
Bestellnummer
27862
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
35 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Backe
BESCH
Beschreibung
Absatzhöht 2,0 mm. Absatzlänge 1,5 mm
B
Breite
35 mm
B1
Abstand
21 mm
H
Höhe
14.4 mm
H1
Abstand
7 mm
H2
Abstand
2 mm
L
Länge
6 mm
L1
Länge
1.5 mm
BS
Beschreibung
Infotext