카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
ABS20L-A-
TPC Global
Air Preparation Unit
ABS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/abs/ast_asmtab.prj},{NB=ABS20L-A-},{IDNR=},{TANK=20L},{TUBE=63},{MTRL=Aluminium},{GAGE=},{OPT=},{L=400.000},{L1=688.000},{L2=708.000},{D=216.300},{FL=60.000},{FTH=180.000},{FTD=200.000},{LA=235.000},{LAD=96.000},{TPH=313.300},{TPB=125.000},{TPBH=96.000},{PPATH=abs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
ABS Series - Pressure Valve
Bill of material
ABS20L-A-
IDNR
Ident number
TANK
Tank Capacity
20L
20L
L
TUBE
63mm
100mm
63mm
100mm
mm
MTRL
Material
Aluminium
Aluminium
GAGE
None
27mm
None
27mm
mm
OPT
Option
None
Drain Valve
None
Drain Valve
L
400.000
400.000
mm
L1
688.000
688.000
mm
L2
708.000
708.000
mm
D
216.300
216.300
mm
FL
60.000
60.000
mm
FTH
Foot Height
180.000
180.000
mm
FTD
200.000
200.000
mm
LA
235.000
235.000
mm
LAD
96.000
mm
TPH
Top PL H
313.300
313.300
mm
TPB
Top Pl B
125.000
mm
TPBH
Top Pl Bolt Dist
96.000
mm