??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ABSMFB,ABSMF,ABSSMF,ABSMFBL,ABSMFL,ABSSMFL - 支架型紧凑型
明细表
ABSSMF8
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATTA
附件
D
mm
H7
公差等级
L
mm
L1
mm
H
mm
B
11 mm
T
mm
T1
mm
P
mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
S
1.5 mm
X
mm
Y
mm
M
5 mm
DD
d
5.5 mm
R
9 mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220088.html