??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACA__W_,ACBA__W_,ACDA__W_,ACTA__W_,ACBTA__W_ - Acrylic Resin Plates - A/B Side Holes Combination Type With Corner Holes -
Nomenclature
ACA11W1-20-20-3-C6-D6-N3
PN
Référence pièce
ACA11W1-20-20-3-C6-D6-N3
TP
Sélection du type
With Corner Holes
TYPE
Type
ACA
GR
Grade
COLOR
Couleur
AH
A Number of Holes
BH
B Number of Holes
NOH
Nombre de trous
1
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
Sélection de T
mm
C
C 0.5mm Increment
mm
Entrez la valeur pour C
C 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
D
D 0.5mm Increment
mm
Entrez la valeur pour D
D 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
SND
Screw Nominal Dia
L
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT15
Same size chamfer at Four Corners