??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ACAE_H, ACBAE_H - Kunststoffplatten, Standard - mit Bohrung
Stückliste
ACAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
PN
Teile-nummer
ACAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
GR
Beständigkeit
Standardausführung
COLOR
Farbe
LT
Lichtübertragung
93%
OT
Raumbetriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~70
NO
Anz. Bohrungen
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ATOL
A-Toleranz
+/-1.0 mm
B
B 1mm-Schritte
mm
BTOL
B-Toleranz
+/-1.0 mm
T
T auswählen
mm
TTOL
Toleranz t
+/-0.5 mm
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
G
G 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für G
G 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
HT
Bohrung auswählen
BDS
Schraubennenn-Ø auswählen
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Bohrungsposition von links
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
ALT2
Bohrungsposition von unten
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners