??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACAE_H, ACBAE_H - Plaques en résine classe standard - Type avec trou
Nomenclature
ACAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
PN
Référence pièce
ACAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
GR
Grade
Standard
COLOR
Couleur
LT
Transmission de la lumière
93%
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~70
NO
Nombre de trous
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1.0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance B
+/-1.0 mm
T
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.5 mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
HT
Trous sélectionnables
BDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners