??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
acc600_1t12 - Bel Power Solutions
Bill of material
ACC600-1T12
PN
Part Number
ACC600-1T12
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 12VDC, 25A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel
POWER
Power
600 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
25 A
VIN
Voltage Input
85-264 VAC