??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
acc600_1t12 - Bel Power Solutions
Bill of material
ACC600-1T12
PN
Part Number
ACC600-1T12
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 12VDC, 25A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel
POWER
Power
600 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
25 A
VIN
Voltage Input
85-264 VAC