??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Accessoires - 2 fils
Nomenclature
DW-DS-615-M30-120
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
2 fils
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M30 mm
OD
Portée nominale
15 mm
C
Raccordement
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
2-wire
OP
Sortie
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10…65 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M30, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
500 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit