您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
附件
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
Powered by
CAD模型選擇
MAE-BODEN/KOPF-FL - 底部法兰,头部法兰,阳极氧化铝材料法兰和镀锌钢螺钉
26.04.2024
MAE-FUSSBEF-GR-20/80-STVZ - 脚踏安装件,材质为镀锌钢。
26.04.2024
MAE-SCHWENK-BEF - 摆动式安装,材料为压铸铝,螺丝为镀锌钢
26.04.2024
MAE-SCHWENK-BEF-KUGELGL - 带球形接头的旋转式安装件
26.04.2024
MAE-GABELBEF-BREIT - 叉架安装,宽版,材料为压铸铝,螺丝为镀锌钢,螺栓为不锈钢
26.04.2024
MAE-LAGERBÖ-STARR-BREIT - 轴承座,刚性,宽(铝) 叉式安装的反轴承,材料为压铸铝
26.04.2024
MAE-GABELBEF-SCHMAL - 窄型前叉安装件,材料为铝,螺丝为镀锌钢,螺栓为不锈钢制。
26.04.2024
MAE-LAGERBÖ-GELENK-LG - 带球面轴承的轴承座,轴承座材料为灰铸铁,内环滚子轴承为钢质硬化,外环为钢质
26.04.2024
MAE-SCHWENK-ZAPF-BEF-V-H - 耳轴安装件,材料为灰铸铁,螺钉为镀锌钢
26.04.2024
MAE-SCHWENKLAGERSÄTZE - 旋转轴承组,安装材料为钢,轴承为烧结青铜
26.04.2024
MAE-GABELK-STVZ - 叉架,材料固定和销轴 - 镀锌钢
26.04.2024
MAE-LAGERBÖ-STARR-SCHMAL - 刚性轴承座,窄型(铸铁) 用于安装货叉的对轴承,材料为灰铸铁,涂漆
26.04.2024
MAE-GELENKKÖ-KUGELGE - 带球窝接头的杆端,材料紧固--镀锌钢,内环由硬化的滚柱轴承钢制成,外环由黄铜制成
26.04.2024
MAE-AUSGL-KPL-STVZ - 平衡联轴器,材料为镀锌钢,耳轴硬化
26.04.2024
MAE-SCHWENK-ZAPF-BEF - 耳轴安装件,材料安装和螺栓镀锌钢
26.04.2024
MAE-FUSSBEF-GR-10/25-STVZ - 底座(适用于尺寸10-25的气缸),材料为镀锌钢
26.04.2024
MAE-MUTTER-KOLBENST-LG - 活塞杆轴承上的螺帽,材料为镀锌钢
26.04.2024
MAE-BEF-ELEM-MAGNETS - 冲程=>15mm的气缸管上的电磁开关的紧固元件,塑料制成的紧固件和镀锌钢制成的螺钉
26.04.2024
MAE-GABELBÖ-SI-RING - 带安全环的货叉安装件,材料为镀锌钢和不锈钢螺栓
26.04.2024
MAE-GABELBÖ-SPL - 带开口销的货叉,材料固定镀锌钢和不锈钢螺栓
26.04.2024
MAE-MAGNET-SCHAL-REED-KONT - 带簧片触点的磁开关,外壳材料为塑料,连接线为PVC 2 x 0.25,PVC 3 x 0.2...
26.04.2024
MAE-MAGNET-SCHAL-INDUKTIV - 感应式磁开关,外壳材料为塑料,连接线为PVC 3 x 0.25
26.04.2024
MAE-STECKDOSE-MK-PVC - 带电缆的插座,材料为PVC 3 x 0.25mm
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎