피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
RNG GDN 6
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Linear bearings
RNG
Accessories
Fixing screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_rng/zubehoer/bef_schraube_gdn/gd.prj},{NB=RNG GDN 6},{IDNR=},{TYP=GDN},{GR=6},{L=16},{B=5.0},{B1=11},{D1=M3},{NDM=3.0},{D2=5.5},{D3=2.30},{K=3.0},{S=2.5},{MA=102},{PFG=RN 6},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
Accessory type RNG - Fixing screws with reduced shank type GD
Bill of material
RNG GDN 6
TYP
GDN
GR
Size
6
6
L
16
16
mm
B
5.0
5.0
mm
B1
11
11
mm
D1
M3
M3
D2
5.5
5.5
mm
D3
2.30
2.30
mm
K
3.0
3.0
mm
S
2.5
2.5
mm
MA
Max. Tightening torque in Ncm
102
102
Ncm
PFG
Suitable for guides of sizes
RN 6
RN 6