??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Acier inoxydable - 2 fils
Nomenclature
DW-AD-615-M18
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
2 fils
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M18 mm
OD
Portée nominale
8 mm
C
Raccordement
M
Montage
P
Polarité
NAMUR
OP
Sortie
Courant
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
Laser de classe 2, rouge 660 nm V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
mm
PO
Polarité + Sortie
2 fils, NAMUR
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit