??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Acoustic Absorption Element AKE - Acoustic Absorption Element AKE
Спецификация
193983
TYP
Typ
AKE 41 AG/IG M8
LODLEVEL
Level of detail
G
Gewicht
0,090 kg
VERP
Verpackung
20 Stück
ARTNR
Artikel Nr.
193983
D
Diameter D
40 mm
H
Height h
30 mm
IG
Internal thread g
M8 x 10
AG
Outer thred G
M8 x 23
CNSSORT
Sortierschlüssel
999