您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
中文
ACS5W-NB25-S10-
KCC Precision
气缸
标准气缸
ACS5
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kccpr/pneumatic/standard_cylinder/acs5/acs5w_asmtab.prj},{NB=ACS5WNB25-S10(10)},{SER=ACS5},{SERW=W},{STYPE=N},{MOUNTING=B},{BS=25},{STROKE=10},{STROKE1=1},{POS=0},{PTTY=},{ROD=},{BEL=},{JOINT=},{AS=},{NOS=},{ACT=},{ORDER=},{EFT=19.500},{A=22.000},{D=12.000},{F=13.000},{GA=8.000},{GB=8.000},{I=34.000},{K=5.500},{MM=M10x1.25},{MMNDM=10.000},{MMKDM=8.466},{N=15.000},{NA=30.000},{NBB=13.000},{NN=M26x1.5},{NNNDM=26.000},{NNKDM=24.160},{P=1/8},{PNDM=9.728},{PDEPTH=4.400},{H=45.000},{LT=120.000},{N1=14.000},{S1=61.000},{PITCH=1.500},{PPATH=acs-d_asmtpl.prj},{ACS45=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
ACS5W - 标准/双作用:双杆型
明细表
ACS5W-NB25-S10-
SER
系列
ACS5 (STS: Rubber Cusion)
ACS5A (STS: Air Cusion)
ACS5 (STS: Rubber Cusion)
ACS5A (STS: Air Cusion)
STYPE
润滑类型
无润滑油
无润滑油
MOUNTING
安装方式
(B) 基本类型
(LB) 脚型
(FA) 杆侧法兰
(TR) 竿部耳轴
(B) 基本类型
(LB) 脚型
(FA) 杆侧法兰
(TR) 竿部耳轴
BS
钻孔尺寸
25
25
mm
STROKE
汽缸行程
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mm
STROKE1
有序中风
标准
订单规格
标准
订单规格
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
PTTY
端口螺丝的类型
Rc(PT)
NPT
G(PF)
Rc(PT)
NPT
G(PF)
BEL
风箱
没有波纹管
尼龙篷布
氯丁橡胶布
没有波纹管
尼龙篷布
氯丁橡胶布
JOINT
关节型
杆端螺母
(I) 单节关节
(Y) 双关节
杆端螺母
(I) 单节关节
(Y) 双关节
AS
自动切换
没有
(C72) D-C72K
(C73) D-C73K
(C73KL) D-C73KL(3M)
(1K) MA-1K
(2HK) MA-2HK
(RO) RO
(SO) SO
(H7A1) D-H7A1K
(H7A2) D-H7A2K
(H7B) D-H7BK
没有
(C72) D-C72K
(C73) D-C73K
(C73KL) D-C73KL(3M)
(1K) MA-1K
(2HK) MA-2HK
(RO) RO
(SO) SO
(H7A1) D-H7A1K
(H7A2) D-H7A2K
(H7B) D-H7BK
NOS
自动开关的数量
没有
没有
ACT
动作方式
双重表演
单动向前移动
单动向后移动
双重表演
单动向前移动
单动向后移动
ORDER
订单规格
()没有
(KB6) 耐热气缸(-10~150℃)/(开关波纹管除外)
(KB12) 外部不锈钢气缸(活塞除外)
(KC3) 港口位置(A / B / C / D)
(KC4) 强力刮刀(包装SCB型)
(KC5) 耐热气缸(-10~110℃)/(带开关波纹管)
(KC6) 材料不锈钢(仅限ROD,端盖螺母)
(KC8) 可变冲程油缸/正向调节型(25mm,50mm)
(KC9) 可调节行程气缸/后部调节
(KC10) 双杆多级行程缸
(KC11) 双杆气缸
(KC12) 串联式气缸
(KC20) 双U形销材料不锈钢(SUS304)
(KC22) 包装氟橡胶
(KC25) 没有固定的接头孔口
(KC26) 双U形销材料不锈钢(SUS304)
(KC29) 材质不锈钢(KC6 + KC30)
(KC52) 将螺母固定在安装螺母上
(KC85)食品机械的润滑脂规格
()没有
(KB6) 耐热气缸(-10~150℃)/(开关波纹管除外)
(KB12) 外部不锈钢气缸(活塞除外)
(KC3) 港口位置(A / B / C / D)
(KC4) 强力刮刀(包装SCB型)
(KC5) 耐热气缸(-10~110℃)/(带开关波纹管)
(KC6) 材料不锈钢(仅限ROD,端盖螺母)
(KC8) 可变冲程油缸/正向调节型(25mm,50mm)
(KC9) 可调节行程气缸/后部调节
(KC10) 双杆多级行程缸
(KC11) 双杆气缸
(KC12) 串联式气缸
(KC20) 双U形销材料不锈钢(SUS304)
(KC22) 包装氟橡胶
(KC25) 没有固定的接头孔口
(KC26) 双U形销材料不锈钢(SUS304)
(KC29) 材质不锈钢(KC6 + KC30)
(KC52) 将螺母固定在安装螺母上
(KC85)食品机械的润滑脂规格
ACS45
5