??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-FM 255 GVD - Digitaler Frequenzmessumformer mit VarioControl Schnittstelle, Analogen Normsignalausgängen und Relais
Stückliste
AD-FM 255 GVD
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-FM 255 GVD
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Digitaler Frequenzmessumformer mit VarioControl Schnittstelle, Analogen Normsignalausgängen und Relais
ECLASS
E-class Nr.
27210128
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.14 kg
W
Breite
23 mm
H
Höhe
110 mm
D
Tiefe
138 mm
RC
Stromaufnahme
0.088 A
PD
Verlustleistung
2.1 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 mm^2
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
Frequenz- oder Impulseingang
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang, Relais
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART, VarioControl
DIS
Anzeige
Optional aufrastbares Displaymodul
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
DAM
Anzeige- und Bedienmodul
AVCON
Zubehör VarioControl
Webseite
AVCONN
Zubehör VarioConnect
Webseite
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite