??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 40 GT-PN - Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integrierten Stromwandlern, RS485- und PROFINET-Schnittstelle
Stückliste
AD-LU 40 GT-PN
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-LU 40 GT-PN
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integrierten Stromwandlern, RS485- und PROFINET-Schnittstelle
ECLASS
E-class Nr.
27210124
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.21 kg
W
Breite
105 mm
H
Höhe
90 mm
D
Tiefe
83.6 mm
RC
Stromaufnahme
0.017 A
PD
Verlustleistung
4 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
3x AC-Spannung und 3x AC-Strom
PS
Hilfsspannung
Versorgung über Messspannung
INTERFACE
Schnittstelle
RS485-Bus (Modbus-RTU), PROFINET
DIS
Anzeige
Anschluss externes Monitormodul möglich
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AD
Zubehör Monitormodul
Webseite
ADL
Zubehör Monitormodul / Logger
Webseite
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite