??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Mink Bürsten
Descripción
AD75 - Mink AD-System
Lista de materiales
AD75-K2
ORDERNO
número de orden
AD75-K2
D
Diámetro fibra
0.20 mm
SHD
Diámetro interior
75 mm
G
Diámetro total
125 mm
SD
Diámetro del eje
mm
MAT1
Body material
Poliammide 6 (PA6) (negro)
MAT2
Material de las fibras
Poliammide 6 (PA6) (negro)
SDT
Tiempo de entrega estándar
Max. 10 días laborables
VE
Unidad de empaque
20 PCS
INFO
Info
ø-w: Diámetro del eje adecuado