??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
AD75 - Mink AD-System
Nomenclature
AD75-K2
ORDERNO
numéro de commande
AD75-K2
D
Diamètre de fibre
0.20 mm
SHD
Diamètre de l'alésage
75 mm
G
Diamètre
125 mm
SD
Diamètre d'arbre
mm
MAT1
Matière du support
Polyamide 6 (PA6) (noir)
MAT2
Fibre
Polyamide 6 (PA6) (noir)
SDT
Délai de livraison standard
10 jours ouvrables max.
VE
Unité d'emballage
20 PCS
INFO
Info
ø-w: Diamètre d'arbre défini