ADA-0000-005
CONTRINEX
Connectivity
Adaptator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/adaptator/ada_0000_00x.prj},{NB=ADA-0000-005},{ORDERNO=605-000-024},{TYPE=ADA-0000-005},{PT=Adaptator},{CL=0},{CM=0},{S=M8},{P=M12},{PNO=3},{SP=M8, M12},{WCS=0},{RVR=≤ 24 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+85°C},{ER=IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=13.70},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
ADA-0000-00X - Connectivity
Bill of material
ADA-0000-005
ORDERNO
Part number
605-000-024
605-000-024
TYPE
Part reference
ADA-0000-005
ADA-0000-005
PT
Product type
Adaptator
S
Socket
M8
M8
mm
P
Plug
M12
mm
PNO
Number of pins
3
3
SP
Socket, Plug
M8, M12
M8, M12
mm
RVR
Rated voltage range
≤ 24 VAC/VDC
≤ 24 VAC/VDC
V
TR
Temperature range
-25...+85°C
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
WG
Weight
13.70
13.70
g
ECCN
Customs tariff number
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details