피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SSBGS1625M
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Conduit
TYPE SB, STC, SSB & SSBGS SPECIALIST EMI SCREEN CONDUIT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_conduit/adaptasteel_e_s_t_sb_stc_ssb_ssbgs/adaptasteel_e_s_t_ssbgs.prj},{NB=SSBGS1625M},{CN=SSBGS16},{MATC=Galvanised Steel},{MATO=Stainless Steel},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=16},{COLOR=Silver},{L=25},{A=17.5},{B=13.0},{C=30},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - EMI Screen, Types: SSBGS
Bill of material
SSBGS1625M
CN
Cat. No.
SSBGS16
SSBGS16
PN
Part No.
SSBGS1625M
SSBGS1625M
MATC
Material Conduit
Galvanised Steel
MATO
Material Overbraid
Stainless Steel
TRS
Temperature Range Static Applications
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Nominal Conduit Size
16
16
COLOR
Color
Silver
L
Reel Length
25
25
m
A
Outside Diameter
17.5
17.5
mm
B
Inside Diameter
13.0
13.0
mm
C
Minimum Bend Radius
30
30
mm
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model