??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Adesio foglio illustrativo inserito per LAUFEN Universal Portaspazzola - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40IN911
BNR
numero d'ordine
BA40IN911
PD
Descrizione del prodotto
Adesio Flangia murale per l'incollaggio, set di 6 pezzi, istruzioni di montaggio, Adesio foglio illustrativo inserito per LAUFEN Universal Portaspazzola H873680 Quantità di riempimento adesivo: 2.1 ml Sika-Fast
ARTNR
Numero dell'articolo
106505
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
Inox
WSM
Modello da parete / pavimento
Incollaggio
W
Ampio
59.5 mm
H
altezza
80 mm
L
Lunghezza
11.5 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
0.48 kg
M
Materiale principale della dogana
Acciaio inossidabile
CTN
Numero di tariffa doganale CH
73.249.029
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA40IN911/