??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Adesio Klebeset rund Duschengleitstange Typ KWC Fit - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC905
BNR
Bestellnummer
BA40VC905
PD
Produktbeschreibung
MODICO.2 Klebeset 2 Rosetten rund ø 4.5 cm für bohrlochlose Befestigung zu Duschengleitstange 799 581/582, 727 881/882 Montage Kleben
ARTNR
Artikelnummer
105862
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Kleben
W
Breite
45 mm
H
Höhe
45 mm
L
Länge
7.5 mm
GW
Einbauhöhe
1.8 m
NW
Nettogewicht
0.190 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
74.182.020