??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Adesio Klebeset zu Duschengleitstange LAUFEN SimiGliss - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC900
BNR
Bestellnummer
BA40VC900
PD
Produktbeschreibung
Adesio Klebeset 2 Rosetten rund ø 4.5cm oben/unten für bohrlochlose Befestigung zu Duschengleitstange SimiGliss 5.04770 / 5.04790 Montage Kleben
ARTNR
Artikelnummer
106272
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Kleben
W
Breite
52.5 mm
H
Höhe
53.5 mm
L
Länge
172 mm
GW
Einbauhöhe
1.9 m
NW
Nettogewicht
0.19 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
74.182.020
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC900/