??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Adesio set adesivo barra scorrevole doccia tonda, tipo KWC Fit - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC905
BNR
Numero d'ordine
BA40VC905
PD
Descrizione del prodotto
MODICO.2 Set adhesivo 2 rosette rotonde ø 4.5 cm fissazione senza perforazione per Asta di scorrimento per doccia 799 581/582, 727 881/882 Montaggio incollaggio
ARTNR
Numero dell'articolo
105862
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Incollaggio
W
Ampio
45 mm
H
altezza
45 mm
L
Lunghezza
7.5 mm
GW
Altezza d'installazione
1.8 m
NW
Peso netto
0.190 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
74.182.020