您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADN31-G306-K10-135
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/30series/30_adn31-g306-k10-135.prj},{NB=ADN31-G306-K10-135},{CODE=ADN31-G306-K10-135},{TYPE=130°In-slot connector},{MAT=SUS304},{SUR=Single side brushed},{WEI=31.4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ADN31-4510 - 专用配件 连接部分 45系列 135°槽内连接件
明细表
ADN31-G306-K10-135
CODE
代码
ADN31-G306-K10-135
TYPE
类型
130°槽内连接件
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
单面拉丝
WEI
重量(g)
31.4
g/pcs
LINK
网址
网站链接