피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ADDAA-H075-16-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
duolun
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-h075.prj},{NB=ADDAA-H075-16-d12},{CODE=ADDAA},{CODE1='ADDAA','ADDSF','ADDSN'},{TYPE=两端双轴承型},{MAT3=钢},{TBDLX=H075},{CS=16},{DD=12},{DR=64.68},{DS=63.31},{DFO=70},{DFI=56},{DLXZ=DD},{A=21},{W=26},{S=0.0},{DH=28},{ZCXH=6201ZZx2},{D=32},{B=10},{PDF=adsaa-h075.pdf},{ZC=6201ZZ},{PPATH=adsaa-h/adsaa-h075-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ADSAA-H - 梯形齿惰轮H型-中心轴承型/两端双轴承型
Bill of material
ADDAA-H075-16-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
ADDAA-H075-16-d12
ADDAA-H075-16-d12
CODE
代号
ADDAA
ADDSF
ADDSN
ADDAA
ADDSF
ADDSN
XS
型式
同步带宽19.1mm
同步带宽19.1mm
TYPE
类型
两端双轴承型
两端双轴承型
MAT1
主体材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
轴承材质
钢
SUR
表面处理
本色阳极氧化
TBDLX
匹配同步带类型
H075
H075
CS
齿数
16
16
DD
d
12
12
mm
DR
Dr
64.68
64.68
mm
DS
Ds
63.31
63.31
mm
DFO
Dfo
70
70
mm
DFI
Dfi
56
56
mm
DLXZ
匹配同步带型号
DD
DD
A
21
21
mm
W
26
26
mm
S
0.0
0.0
mm
DH
Dh
28
28
ZCXH
轴承型号
6201ZZx2
6201ZZx2
D
32
32
mm
B
10
10
mm
PDF
pdf
adsaa-h075.pdf