??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
ADT - Соединительные детали для сборки ручек M.643-FM на трубках
Спецификация
Соединительные детали для сборки ручек M.643-FM на трубках ADT-M.643-FM/100
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
L
mm
DIM02
F
1.5 mm
DIM03
D
mm
DIM04
D
28.6 mm
DIM05
H
mm
DIM06
h1
mm
DIM07
B
mm
DIM08
b1
mm
DIM13
F1
N
DIM14
F2
N
DIM15
L1
9 N
DIM16
L2
7 N
DIM17
C
Nm
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре