??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
ADT - Adapter für die Montage von M.643-FM Bügelgriffen an Rundrohren
Stückliste
Adapter für die Montage von M.643-FM Bügelgriffe an Rundrohre ADT-M.643-FM/100
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
mm
DIM02
F
1.5 mm
DIM03
d
mm
DIM04
D
28.6 mm
DIM05
H
mm
DIM06
h1
mm
DIM07
B
mm
DIM08
b1
mm
DIM13
F1
N
DIM14
F2
N
DIM15
L1
9 N
DIM16
L2
7 N
DIM17
C
Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails