품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adapters for assembly on tubes of M.643-FM handles ADT-M.643-FM/100
Elesa+Ganter
U-handles
ADT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/adt/adt.prj},{NB=Adapters for assembly on tubes of M.643-FM handles ADT-M.643-FM/100},{PARTNUMBER=260051},{DESCRIPTION=ADT-M.643-FM/100},{DIM01=17},{DIM02=1.5},{DIM03=5},{DIM04=28.6},{DIM05=11},{DIM06=45},{DIM07=26.0},{DIM08=5.5},{DIM13=1600},{DIM14=2500},{DIM15=9},{DIM16=7},{DIM17=5},{WEIGHT=3},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ADT - Adapters for assembly on tubes of M.643-FM handles
Bill of material
Adapters for assembly on tubes of M.643-FM handles ADT-M.643-FM/100
PARTNUMBER
Code
260051
260051
DESCRIPTION
Description
ADT-M.643-FM/100
ADT-M.643-FM/100
DIM01
L
17
17
mm
DIM02
F
1.5
mm
DIM03
d
5
5
mm
DIM04
D
28.6
mm
DIM05
H
11
11
mm
DIM06
H1
45
45
mm
DIM07
B
26.0
26.0
mm
DIM08
b1
5.5
5.5
mm
DIM13
F1
1600
1600
N
DIM14
F2
2500
2500
N
DIM15
L1
9
N
DIM16
L2
7
N
DIM17
C
5
5
Nm
WEIGHT
Weight
3
3
g
INFOEG
Product details
Product details