카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AFMA16X25
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Standard Air Cylinders
AF-Miniature Cylinder - Direct Mount Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/af/af_16_asmtab.prj},{NB=AFMA16X25(0)},{SERIES=AF},{CUSHION=M},{TYPE=A},{BORE=16},{STROKE=25},{POS=0},{RS=},{SQ=},{A=15},{B=18},{C=20},{D=5},{GA=16},{GB=5},{H=20},{L=26},{LB=20},{LDT=4.5},{LDM=8},{LDD=5},{LH=10},{LX=16},{MMD=5},{MMP=0.8},{NA=20.5},{NBB=9.5},{X=28},{Y=8},{S=55},{Z=75},{E=4},{F=8},{PPATH=assemblies/af_16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
AF Series 16 - MINIATURE CYLINDER - DIRECT MOUNT TYPE
Bill of material
AFMA16X25
SERIES
Series
AF
CUSHION
Cushion
M:Rubber cushion
M:Rubber cushion
TYPE
Type
A:Bottom mounting
A:Bottom mounting
BORE
Bore
16
mm
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
RS
Reed switch
Nil:Without switch
TG-C73
TG-H7A1
TG-H7A2
Nil:Without switch
TG-C73
TG-H7A1
TG-H7A2
SQ
Switch quantity
Nil:Without switch
Nil:Without switch
A
15
mm
B
18
mm
C
20
mm
D
5
mm
GA
16
mm
GB
5
mm
H
20
mm
L
26
mm
LB
20
mm
LD
Φ4.5thru,Φ8c bore dp5
LH
10
mm
LX
16
mm
MM
M5X0.8
NA
20.5
mm
NBB
9.5
mm
X
28
mm
Y
8
mm
S
55
mm
Z
75
mm
E
4
mm
F
8
mm