??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
AF Series 16 - MINIATURE CYLINDER - DIRECT MOUNT TYPE
Bill of material
AFMA16X25
SERIES
Series
AF
CUSHION
Cushion
TYPE
Type
BORE
Bore
16 mm
STROKE
Stroke
mm
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
RS
Reed switch
SQ
Switch quantity
A
15 mm
B
18 mm
C
20 mm
D
5 mm
GA
16 mm
GB
5 mm
H
20 mm
L
26 mm
LB
20 mm
LD
Φ4.5thru,Φ8c bore dp5
LH
10 mm
LX
16 mm
MM
M5X0.8
NA
20.5 mm
NBB
9.5 mm
X
28 mm
Y
8 mm
S
55 mm
Z
75 mm
E
4 mm
F
8 mm