??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
AF2000P/M/X
Bill of material
rRRR
MODEL
Model no.
AF2
FRC
Flow rate classification
EL
Element
BS
Bore size
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
A
129 mm
B
383 mm
C
340 mm
D
70 mm
E
43
F
114 mm
G
23.0 mm
H
28.0 mm
J
60 mm
K
9 mm
L
68 mm
M
90 mm
N
214 mm