??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
HAVIT
Descripción
AFS / AFX - Brida de soldadura SAE - métrica
Lista de materiales
AFS-110-SRE-76-BL
PL
Etapa de presión
PSI
NDM
Talla S.A.E.
Pulgada
MAT
Material
CT
Revestimiento
Sin recubrimiento
BOLT
tornillos
BOLT1
tornillos
MB
Presión máxima de funcionamiento
175 kg/cm^2
SPRE
Petición especial
SPREINFO
Información sobre solicitudes especiales
LODLEVEL
Nivel LOD
T
Tubería
76.1x7.1 mm
A
mm
B1
62 mm
B2
62 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
MASS
Peso (sin accesorios ni tornillos)
1.55 kg
ZTN
Número del arancel aduanero
73071990
LINK
Enlace web
Página web