??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
AFS / AFX - Bride à souder SAE - tube métrique
Nomenclature
AFS-110-SRE-76-BL
PL
Niveau de pression
PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
MAT
Matériau
CT
Revêtement
Blanc (non revêtu)
BOLT
Vis
BOLT1
Vis
MB
pression de service maximale
175 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
T
Tube
76.1x7.1 mm
A
mm
B1
62 mm
B2
62 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
1.55 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web