??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFS / AFX - SAE-Anschweißflansch – zöllig
Stückliste
AFS-114ST-BL
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
Blank (Unbeschichtet)
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
MB
Maximaler Betriebsdruck
35 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A
mm
B
89.0 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
2.40 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website