??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFS / AFX - SAE Einschraubflansch BSPP-Gewinde mit Messkupplung G1/8" (kurze Seite)
Stückliste
AFS-108-G-114-A1K-BL
PL
Druckstufe
3000 PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtet
Blank (Unbeschichtet)
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
COUPLING
Messanschluss
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A
Zoll
B
32 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
24 mm
L
13.5 mm
MP
Messanschluss
G 1/8
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
1.55 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website