AFT05-T65-H30-R700
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aft05-t45_105-h30-r500_1000.prj},{NB=AFT05-T65-H30-R700},{CODE=AFT05-T65-H30-R700},{TYPE=30°Horizontal Wheel Ordinary Elbow},{MAT1=A6063-T5},{MAT2=Carbon steel},{SUR1=Natural oxidation},{SUR2=Galvanized},{R=700},{B=65},{C=45.5},{D=64.2},{LEN=800},{LINK=webxxx},{T=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AFT05-T45_105-H30-R500_1000 - 30°Horizontal Wheel Ordinary Elbow
Bill of material
AFT05-T65-H30-R700
CODE
code
AFT05-T65-H30-R700
AFT05-T65-H30-R700
TYPE
Types of
30°Horizontal Wheel Ordinary Elbow
MAT1
Profile material
A6063-T5
MAT2
Connection strip material
Carbon steel
SUR1
Profile surface treatment
Natural oxidation
SUR2
Surface treatment of connecting strip
Galvanized
R
700
700
B
65
65
C
45.5
45.5
D
64.2
64.2
LEN
Effective track length
800
800
LINK
weblink
Website link