AFTSZ16-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/aftz190-1.prj},{NB=AFTSZ16-20},{CODE=AFTSZ},{MAT=Cu},{DD=16},{DDTOL=+0.034 /+0.016 },{L=20},{LX=20,25,30,35,40},{D=22},{DTOL=0/-0.021 },{H=40},{T=5},{TTOL=0/-0.1},{TT=3.0},{D1=4.5},{D2=7.5},{PCD=30},{W=31},{F=18},{A=24},{M=M4-12×4},{B=4},{R=0.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AFTZ,AFTSZ,AFTNZ - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径h6
明细表
AFTSZ16-20
CODE
代码
AFTSZ
AFTSZ
TYPE
型号
方法兰型
方法兰型
MAT
材质
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
DD
d
16
16
mm
DDTOL
d 公差
+0.034 /+0.016
+0.034 /+0.016
L
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
mm
D
22
22
mm
DTOL
D 公差
0/-0.021
0/-0.021
H
40
40
mm
T
5
5
mm
TT
t
3.0
3.0
mm
D1
d1
4.5
4.5
mm
D2
d2
7.5
7.5
mm
PCD
30
30
mm
W
31
31
mm
F
18
18
mm
A
24
24
mm
M
螺栓
M4-12×4
M4-12×4
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221293.html