??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
AG-D Archiv
Kusovník
2225648
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Suchoběžné čerpadlo-zdvojené čerpadlo v konstrukčním provedení Inline s přírubovým spojem
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Inline zdvojené čerpadlo se dvěma jednostupňovými suchoběžnými odstředivými čerpadly ve společném pouzdře s přepínacím uzávěrem, k montáži do potrubí nebo instalaci na základ. Slepá příruba pouzdra a držáky za příplatek. Nehlučné blokové provedení bez vibrací a pevně spojeným standardním přírubovým motorem (motor dle normy). S nuceně proplachovanou, na směru otáčení nezávislou, mechanickou ucpávkou se shrnovacím měchem a kavitačně redukujícím oběžným kolem. Příruba s přípojkou pro měření tlaku R 1/8. Těleso čerpadla a lucerna mají katoforézní ochrannou vrstvu. Sériově motory v technologii IE3. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. Přípustná oblast použití *Standardní provedení pro provozní tlak: 13 bar (do +140 °C) / 16 bar (do +120 °C) *Teplotní rozmezí při max. okolní teplotě: -20 °C až +140 °C (v závislosti na čerpaném médiu) *Max. okolní teplota: +40 °C *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Materiál skříně čerpadla
5.1301/EN-GJL-250, s povrchovou úpravou KTL
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Oběžné kolo
šedá litina
EF024149
Oběžné kolo
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF023090
Zdvojené čerpadlo
true
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
41.6 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
0 kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
22.0 kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1450.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023093
Motor s prodlouženou osou
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 200
EF025503
Průměr, připojení přítoku
0 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 200
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
200 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF004265
Konstrukční délka
0 mm
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF020038
Samonasávací
0
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard motor
Asynchronní
EF014979
Energetická třída motoru
IE3
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
EF023103
S oválnými protipřírubami
0
A1
Angle to first bolt hole
15 °
A2
Angle to first bolt hole
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0 mm
A4
Angle electrical cabinet 2
0 mm
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
30 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
30 mm
D1
Outer diameter of flange
340 mm
D2
Outer diameter of flange
340 mm
D21
Diameter bolt hole
23 mm
D22
Diameter bolt hole
23 mm
D41
Diameter sealing edge
266 mm
D42
Diameter sealing edge
266 mm
DM
Diameter motor
349 mm
DN1
Nominal inner diameter
200 mm
DN2
Nominal inner diameter
200 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
208 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
208 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
780 mm
HD
Diameter pump housing
516 mm
K1
Pitch circle
295 mm
K2
Pitch circle
295 mm
L1
Connection length
420 mm
L2
Connection length
400 mm
LE1
Height pump housing
364 mm
LE2
Centre connection to end motor
909 mm
LE3
Length electrical cabinet
280 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
323.0 mm
LE5
Distance to centre connection
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
476.0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
262 mm
LE8
Width electrical cabinet
210.0 mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
262 mm
LE10
Width electrical cabinet 2
210.0
N1
Number of bolt holes
12
N2
Number of bolt holes
12
Z1
Working length
420 mm
Z2
Working length
400 mm
BMAX
Dimensions
1273 mm
DIAMD1
Dimensions
350.0 mm
H1
Dimensions
204.0 mm
X
Dimensions
195 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
950.000 mm
D3
Dimensions
40.000 mm
S1
Dimensions
16.000 mm
S2
Dimensions
26.000 mm
Y1
Dimensions
370.000 mm
Y2
Dimensions
85.000 mm
FD
Dimensions
242
L5
Dimensions
245.000 mm
LA
Dimensions
15.000 mm
LC
16.00
LC2
22.5
LD1
442.000 mm
HB1
Dimensions
235 mm
HB2
Dimensions
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0