??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
AG-D Archiv
Stückliste
2225648
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Trockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenläufer-Kreiselpumpen in gemeinsamem Gehäuse mit Umschaltklappe, für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Gehäuseblindflansch und Konsolen gegen Mehrpreis. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet. Serienmäßig Motoren in IE3-Technologie. Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz. Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall. Zulässiger Einsatzbereich *Standardausführung für Betriebsdruck: 13 bar bis +140 °C, 16 bar bis +120 °C *Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur: -20 °C ... +140 °C (abhängig vom Fördermedium) *Umgebungstemperatur max.: +40 °C *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40 °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von > +40 °C bis max. +120 °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-200
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
EF023090
Doppelpumpe
true
EF003701
Elektrischer Anschluss
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
41.6 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
0 kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
22.0 kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.4
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
1450.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
0.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 200
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 200
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
200 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF004265
Einbaulänge
0 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF020038
Selbstansaugend
0
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
Asynchron
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
0
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
15 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
15 °
A3
Winkel Elektrogehäuse 1
0 mm
A4
Winkel Elektrogehäuse 2
0 mm
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
30 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
30 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
340 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
340 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
266 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
266 mm
DM
Durchmesser Motor
349 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
200 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
200 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
H5
Mitte zu Mitte (doppelte) Pumpe
780 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
516 mm
K1
Teilkreis
295 mm
K2
Teilkreis
295 mm
L1
Anschlusslänge
420 mm
L2
Anschlusslänge
400 mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
364 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
909 mm
LE3
Länge Elektrogehäuse
280 mm
LE4
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
323.0 mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
242 mm
LE6
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
476.0 mm
LE7
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
262 mm
LE8
Breite Elektrogehäuse
210.0 mm
LE9
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse 2
262 mm
LE10
Breite Elektrogehäuse 2
210.0
N1
Anzahl der Schraublöcher
12
N2
Anzahl der Schraublöcher
12
Z1
Arbeitslänge
420 mm
Z2
Arbeitslänge
400 mm
BMAX
Abmessungen
1273 mm
DIAMD1
Abmessungen
350.0 mm
H1
Abmessungen
204.0 mm
X
Abmessungen
195 mm
DA1
Abmessungen
350.000 mm
C
Abmessungen
950.000 mm
D3
Abmessungen
40.000 mm
S1
Abmessungen
16.000 mm
S2
Abmessungen
26.000 mm
Y1
Abmessungen
370.000 mm
Y2
Abmessungen
85.000 mm
FD
Abmessungen
242
L5
Abmessungen
245.000 mm
LA
Abmessungen
15.000 mm
LC
16.00
LC2
22.5
LD1
442.000 mm
HB1
Abmessungen
235 mm
HB2
Abmessungen
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0