??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
AG-D Archiv
Nomenclature
2225648
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe en ligne double à moteur ventilé avec raccord à brides
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe double en ligne avec deux pompes centrifuges à moteur ventilé monocellulaires, dans un corps commun, avec volet directionnel, pour installation en ligne ou sur socle. Bride aveugle du corps et consoles, en supplément. Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne et moteur à bride de fixation standard relié de manière rigide (moteur normalisé). Avec garniture mécanique à soufflet, bidirectionnelle, à rinçage forcé et roue réduisant la cavitation. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Le corps de pompe et la lanterne présentent un revêtement par cataphorèse. Moteurs IE3 de série. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. Domaine d'application admissible *Version standard pour pression de service : 13 bar jusqu'à +140 °C, 16 bar jusqu'à +120 °C *Plage de température pour une température ambiante max. : -20 °C à +140 °C (en fonction du fluide) *Température ambiante max. : +40 °C *Garniture mécanique pour le pompage d'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
matériau corps de pompe
5.1301/EN-GJL-250, revêtement cataphorèse (KTL)
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
0 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
0 m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF023090
pompe double
true
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
41.6 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
0 kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
22.0 kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1450.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 200
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 200
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
200 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF004265
longueur d’encastrement
0 mm
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020038
amorçage automatique
0
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Asynchrone
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE3
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
EF023103
avec contre-brides ovales
0
A1
Angle par rapport à la première sonde
15 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0 mm
A4
Angle electrical cabinet 2
0 mm
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
30 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
30 mm
D1
diamètre externe de la bride
340 mm
D2
diamètre externe de la bride
340 mm
D21
diamètre du trou de boulon
23 mm
D22
diamètre du trou de boulon
23 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
266 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
266 mm
DM
Diameter motor
349 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
200 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
200 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
208 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
208 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
780 mm
HD
Dimensions
516 mm
K1
compas à pointe sèche
295 mm
K2
compas à pointe sèche
295 mm
L1
longueur raccord
420 mm
L2
longueur raccord
400 mm
LE1
Height pump housing
364 mm
LE2
Centre connection to end motor
909 mm
LE3
Length electrical cabinet
280 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
323.0 mm
LE5
Dimensions
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
476.0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
262 mm
LE8
Width electrical cabinet
210.0 mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
262 mm
LE10
Width electrical cabinet 2
210.0
N1
nombre de trous de vis
12
N2
nombre de trous de vis
12
Z1
durée de travail
420 mm
Z2
durée de travail
400 mm
BMAX
Dimensions
1273 mm
DIAMD1
Dimensions
350.0 mm
H1
Dimensions
204.0 mm
X
Dimensions
195 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
950.000 mm
D3
Dimensions
40.000 mm
S1
Dimensions
16.000 mm
S2
Dimensions
26.000 mm
Y1
Dimensions
370.000 mm
Y2
Dimensions
85.000 mm
FD
Dimensions
242
L5
Dimensions
245.000 mm
LA
Dimensions
15.000 mm
LC
16.00
LC2
22.5
LD1
442.000 mm
HB1
Dimensions
235 mm
HB2
Dimensions
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0